Philips LuxSpace Mini, recessed, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20
DN561B LED8S/840 PSU-E C WH
Opis produktu
D150 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia