Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, bezprzewodowy, InterAct Ready, Opalizowany, IP20/44
DN145B LED20S/840 WIA-E WH
Opis produktu
D205 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Kąt rozsyłu światła 90°, Opalizowany, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Montaż Oprawa do wbudowania
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju -