Polska - Polski

Philips UrbanStar, Urban road & street light, 13.8 W, 1848 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K

Opis produktu

Urban road & street light, poliwęglan, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 76 mm, Zasilacz (wł./wył.), Stały strumień świetlny, 1848 lm, 13.8 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 5,0 m bez wtyczki, Złączka 2-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 912300023988
Pełny kod zamówienia: 871869945040300

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED22 [LED module 2200 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt