Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 13.6 W, 1638 lm, 3000 K, CRI70, Metronomis; rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRGU10

BDS650 LED20/730 PSU-CLO II MDS 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), Stały strumień świetlny, 1638 lm, 13.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19986600
Pełny kod zamówienia: 871951419986600

Do pobrania