Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 30 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis; rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10
BDS650 LED50-4S/740 I MDS D9 STD 60
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Złączka śrubowa