Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis; rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10

BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 76 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19942200
Pełny kod zamówienia: 871951419942200

Do pobrania