Philips Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 30.5 W, 3200 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Rozsył pionowy Metronomis, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10

BDS660 LED40/727 I MDV DF SRT C500 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 3200 lm, 30.5 W, 105 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Rozsył pionowy Metronomis, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Przewód 0,5 m bez wtyczki, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19989700
Pełny kod zamówienia: 871951419989700

Do pobrania