Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Metronomis; rozsył średni, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10

BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył średni, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19993400
Pełny kod zamówienia: 871951419993400

Do pobrania