Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 15.2 W, 1700 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Metronomis; rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRGU10

BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 1700 lm, 15.2 W, 112 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19991000
Pełny kod zamówienia: 871951419991000

Do pobrania