Philips Naświetlacze Ledinaire Solar, 32 W, 4480 lm, 4000 K, CRI80, Pilot na podczerwień, Symetryczna, IP65
BVP085 LED45/840
Opis produktu
Naświetlacze Ledinaire Solar, Aluminium, Szary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 4480 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa III, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 1.5 kV dla trybu różnicowego i 1.5 kV dla trybu współbieżnego, 2 × 0,75 mm², Wodoszczelna zewnętrzna złączka 3-biegunowa