PhilipsToSignify

Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!

Jako producent produktów Philips, Signify.com stał się nowym domem dla katalogu oświetlenia Philips, a także dla Dynalite i innych marek Signify.

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 36 W, 4350 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Wąski rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG10-10

BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4350 lm, 36 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925866744
Pełny kod zamówienia: 871951410009100

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania