PhilipsToSignify

Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!

Jako producent produktów Philips, Signify.com stał się nowym domem dla katalogu oświetlenia Philips, a także dla Dynalite i innych marek Signify.

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 15.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI70, Wąski rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10-10

BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z regulacją, 2200 lm, 15.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925865667
Pełny kod zamówienia: 871869944933900

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED25 [LED Module 2500 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania