PhilipsToSignify

Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!

Jako producent produktów Philips, Signify.com stał się nowym domem dla katalogu oświetlenia Philips, a także dla Dynalite i innych marek Signify.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 27 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Bardzo szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z regulacją, 3960 lm, 27 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bardzo szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 6,0 m bez wtyczki, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925867775
Pełny kod zamówienia: 871951412558200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED45 [LED Module 4500 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania