Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 67 W, 10440 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bardzo szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66
BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 10440 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bardzo szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego, 2 szybkozłączki 5-biegunowe