Philips Ledinaire StreetLight, Road & street light, 42 W, 4606 lm, 3000 K, CRI70, Klasa bezpieczeństwa II, IP65, SRG4-4
BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE
Opis produktu
Road & street light, Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Zasilacz (wł./wył.), 4606 lm, 42 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4333 / 0.4017) SDCM 5, CRI70, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego, Przewód 0,5 m bez wtyczki