Philips Żarówki dekoracyjne LED MASTER Value

Optymalne połączenie wartości i wydajności

Produkty

Produkt Porównaj
4
250
1800
E27
4
250
1800
E27

Informacje o serii produktów

Opis

Nowa kolekcja dekoracyjnych żarówek LED MASTER Value odmieni każdy dom. Dekoracyjne żarówki LED są idealne do projektów oświetlenia dekoracyjnego, oferują doskonałe połączenie (ciepłego) światła białego i minimalistycznego oświetlenia. Dzięki bardzo długiej żywotności, oszczędności energii do 90%, braku migotania i natychmiastowej jasności na pełnym poziomie można cieszyć się miękkim i równomiernie rozproszonym światłem. A możliwość ściemniania żarówek LED pozwala je regulować w zależności od nastroju. Dzięki dekoracyjnym lampom LED, które roztaczają stylowy urok, możesz stworzyć przytulną harmonię w swojej przestrzeni.

Korzyści

  • Oszczędzają około 90% energii w porównaniu z konwencjonalnymi lampami dekoracyjnymi

  • Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany

Cechy

  • Doskonałe dopasowanie i wysokiej jakości wykończenie

  • Bardzo dobra jakość światła z dobrym odwzorowaniem kolorów (CRI>80)

Zastosowania

  • Budynki mieszkalne
  • Hotele

Do pobrania