Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient z recyklingowanego plastiku
Dla najwyższej wydajności i zrównoważonego rozwoju
Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,5 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | |||
20 | 3 700 | 6500 | G13 ROT | |||
11,9 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | |||
17,6 | 3 700 | 4000 | G13 ROT | |||
11,9 | 2 500 | 6500 | G13 ROT | |||
17,6 | 3 700 | 6500 | G13 ROT |
Informacje o serii produktów
Opis
Ceny energii rosną, a unijny program Europejski Zielony Ład nadal wspiera finansowanie remontów budynków w celu zwiększenia ich energooszczędności — wielu klientów zastanawia się więc, co zrobić, aby oświetlenie w ich firmach było bardziej zrównoważone. Nowa świetlówka Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 to prawdziwy przełom na drodze do bardziej zrównoważonego oświetlenia. Stanowi ona bezpośredni zamiennik obecnych świetlówek fluorescencyjnych i tub LED, oferując natychmiastową znaczną redukcję kosztów energii, a także o wiele dłuższą trwałość!
Korzyści
Maksymalna energooszczędność: do 44% w porównaniu ze standardową świetlówką LED
Niezawodna wydajność do 100 000 godzin
Cechy
Bardzo wysoka wydajność zapewnia niesamowitą energooszczędność klasy A
Wykonane ze średnio 40% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego