Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 33437300
Pełny kod zamówienia: 871951433437300

Do pobrania