Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 81921000
Pełny kod zamówienia: 871869681921000

Do pobrania