Philips MasterConnect LEDspot GU10

Twój pierwszy krok do zintegrowanego systemu oświetlenia

Produkty

Produkt Porównaj
4,7
345
2700
GU10
4,7
345
3000
GU10
4,7
345
4000
GU10

Informacje o serii produktów

Opis

Przedstawiamy lampy LED XXX — inteligentne oświetlenie LED umożliwiające łatwe przejście do systemu sieciowego. Wystarczy skonfigurować lampy XXX LED z intuicyjną aplikacją i zaprogramować je pod kątem oszczędności energii, jednocześnie zapewniając bezprzewodowe i zautomatyzowane oświetlenie. System jest również w pełni skalowalny i można go rozbudowywać. Aby móc korzystać z dalszych udogodnień, takich jak zdalne sterowanie czy panel kontrolny, nie trzeba wymieniać istniejących punktów oświetleniowych. Wystarczy dodać bramkę dającą dostęp do funkcji chmurowych. Nie ma lepszego sposobu na modernizację oświetlenia.

Korzyści

  • Łatwa instalacja i konfiguracja

  • Większe oszczędności energii i wygoda dzięki zaawansowanemu sterowaniu oświetleniem

Cechy

  • Idealne do modernizacji halogenowych lamp GU10 zasilane z napięcia sieciowego

  • Trwałość do 25,000 tys. godzin

Zastosowania

  • Hotele
  • Sklepy
  • Biura

Do pobrania