Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 000 | 2700 | E27 | |||
- | - | 2700 | E27 | |||
- | - | 3000 | E27 | |||
- | - | 4000 | E27 | |||
- | - | 2700 | E27 | |||
- | - | 3000 | E27 | |||
- | - | 4000 | E27 | |||
- | - | 2700 | E27 |
Informacje o serii produktów
Opis
Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hole, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie. Produkt zapewnia większą oszczędność energii w porównaniu ze zwykłymi reflektorami LED.
Korzyści
Do 80% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
Niższe koszty utrzymania
Cechy
Gama lamp z funkcją ściemniania
Brak promieniowania UV i IR, mniejsza emisja ciepła i ochrona przedmiotów wrażliwych na wysokie temperatury