Philips MASTER LEDspot LV
Bardzo wydajne oświetlenie punktowe dla unowocześnionych lamp halogenowych MR16
Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D30746900 | 7,5 | 621 | 2700 | GU5.3 | ||
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D30748300 | 7,5 | 621 | 3000 | GU5.3 | ||
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D30754400 | 7,5 | 621 | 3000 | GU5.3 |
Informacje o serii produktów
Opis
Dzięki intensywnej wiązce, MASTER LEDspot LV doskonale nadaje się do modernizacji oświetlania punktowego. MASTER LEDspot LV został zaprojektowany, aby zastąpić lampy halogenowe lub żarówki. Pozwala na uzyskanie bardziej naturalnych barw, które tworzą przytulną i dającą wrażenie komfortu atmosferę w domach czy hotelach, a także podkreślają walory estetyczne towarów w sklepach. Nowy, mniejszy korpus idealnie pasuje do większości opraw oświetleniowych na rynku z uchwytem MR16 GU 5.3. Nie tylko wykorzystuje opatentowane przez Philips rozwiązanie, aby zagwarantować jak najszerszą kompatybilność ze standardowymi halogenowymi transformatorami elektronicznymi 12 V, lecz również wysoką intensywność wiązki światła, która odpowiada lampom halogenowym MR16. Funkcja ściemniania pozwala uzyskać odpowiedni nastrój i współpracuje z szeroką gamą ściemniaczy. Wysoki poziom SDCM zapewnia jednorodność barw, która utrzymuje się przez cały cykl życia produktu. MASTER LEDspot LV jest bardzo energooszczędny przy minimalnych kosztach konserwacji bez wpływu na jakość światła i trwałość, co umożliwia właścicielom domów i budynków komercyjnych uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji.
Korzyści
Rozsył światła o wysokiej intensywności w celu zapewnienia oświetlenia akcentującego do profesjonalnych zastosowań
Duża jasność utrzymana wraz z upływem czasu
Cechy
Rozsył światła o wysokiej intensywności równoważnej lampom halogenowym
Lepsze odwzorowanie barw dzięki wysokiej wartości CRI i wysoka jednorodność barw wraz z upływem czasu