Philips Classic LEDspotMV

Tradycyjna konstrukcja i klasyczny kształt

Produkty

Produkt Porównaj
3,5
240
2700
GU10

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawa Classic LEDspotMV ma klasyczną konstrukcję i świeci ciepłym światłem przypominającym halogenowe, a przy tym pozwala zmniejszyć koszty energii o około 90%. Pasują do większości istniejących opraw z gniazdem GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Korzyści

  • Budowanie różnych nastojów: od ciepłej bieli do chłodnego światła dziennego

  • Znaczna oszczędność energii

Cechy

  • Tradycyjna konstrukcja i klasyczny kształt

  • Łatwa modernizacja

Zastosowania

  • Zakres temperatur pracy wynosi od -20 do +45 °C
  • Tylko do użytku w suchym pomieszczeniu, z większością opraw otwartych z uchwytami lampy GU10, które zapewniają odpowiednia przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
  • Nie należy łączyć z oprawami oświetlenia awaryjnego lub światłami wyjściowymi

Do pobrania