Philips CorePro LEDlinear MV
Liniowa żarówka R7S zasilana napięciem sieciowym o bardzo mocnym strumieniu świetlnym
Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D57879700 | 14 | 1 600 | 3000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D57881000 | 14 | 1 800 | 4000 | R7s | ||
14 | 2 000 | 3000 | R7s | |||
14 | 2 000 | 4000 | R7s | |||
17,5 | 2 460 | 3000 | R7s | |||
17,5 | 2 460 | 4000 | R7s | |||
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 83030397300 | 7,2 | 810 | 3000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 84030399700 | 7,2 | 850 | 4000 | R7s |
Informacje o serii produktów
Opis
CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.
Korzyści
Energooszczędność wyższa do 90% w porównaniu ze standardowymi lampami halogenowymi
Niższe koszty konserwacji
Cechy
Łatwa modernizacja
Działa przy napięciu 220–240 V AC, a konstrukcję zaprojektowano jako bezpośredni zamiennik pasujący do uchwytów z podwójnymi końcówkami