Philips CorePro LEDcapsule MV
Specjalne produkty LED do zasilania napięciem sieciowym zapewniają energooszczędność i mocny strumień świetlny
Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 82765780200 | 4,8 | 570 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 83065818200 | 4,8 | 570 | 3000 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 82730181800 | 1,9 | 220 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 83030183200 | 1,9 | 220 | 3000 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 82730185600 | 3,7 | 470 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 83030187000 | 3,7 | 470 | 3000 | G9 | ||
2,7 | 300 | 2700 | G9 | |||
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D30177100 | 4 | 480 | 2700 | G9 |
Informacje o serii produktów
Opis
Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecialty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.
Korzyści
Do 90% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
Niższe koszty konserwacji
Cechy
Łatwa modernizacja
Okres eksploatacji 15 000 godzin