Philips CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule LV — Do oświetlenia zadaniowego i zastosowań dekoracyjnych

Produkty

Produkt Porównaj
1,8
205
2700
GY6.35
1,8
215
3000
GY6.35
4,2
470
2700
GY6.35
1
100
2700
G4
1,7
200
2700
G4
2,4
300
2700
G4
-
-
2700
G4

Informacje o serii produktów

Opis

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsułek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsułek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Korzyści

  • Do 88% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi

  • Współpraca z wieloma transformatorami

Cechy

  • Łatwa modernizacja

  • Trwałość rzędu 15 000 godzin

Zastosowania

  • Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
  • Hole, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, oświetlenie pod szafkami, szafy ekspozycyjne

Do pobrania