Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Najbardziej energooszczędne i niezawodne źródło białego światła do zastosowań na zewnętrznych

Produkty

Produkt Porównaj
44,5
4 900
2800
-
PGZ12
60,0
7 200
2800
-
PGZ12
141,0
17 600
2800
-
PGZ12
90,0
10 800
2800
-
PGZ12

Informacje o serii produktów

Opis

Nowa generacja wydajnych ceramicznych lamp metalohalogenkowych przeznaczona do oświetlania terenów zewnętrznych, oferująca przyjemne białe światło

Korzyści

  • Atrakcyjne białe światło

  • Doskonała skuteczność świetlna pozwala zwiększyć odstępy między oprawami, obniżając początkowy koszt inwestycji

Cechy

  • Wysokiej jakości białe światło o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej

  • Długa i niezawodna eksploatacja

Zastosowania

  • Oświetlenie publicznych przestrzeni miejskich, centrów miast, terenów mieszkaniowych i dróg
  • Lampa przystosowana do montażu poziomego. Przy montażu w pozycji pionowej powoduje obniżenie trwałości nawet o 40%

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy

Do pobrania