Philips MASTER TL-D HF Super 80

Energooszczędna świetlówka z poprawionym oddawaniem barw

Produkty

Produkt Porównaj
16,5
1 400
4000
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informacje o serii produktów

Opis

Świetlówka MASTER TL-D HF Super 80 zapewnia mocniejszy strumień świetlny z wata pobranej mocy i lepsze odwzorowanie barw niż świetlówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampa jest tak skonstruowana, że może współpracować ze specjalnymi statecznikami elektronicznymi działającymi na wysokich częstotliwościach. Lampa nie jest przeznaczona do ogólnego stosowania.

Korzyści

  • Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres eksploatacji

  • Płynny rozruch

Cechy

  • Specjalna lampa zaprojektowana do współpracy ze statecznikami HF

  • 3-pasmowa powłoka fluorescencyjna zapewniająca bardzo wysoką skuteczność świecenia

Zastosowania

  • Może być stosowana w różnych oprawach świetlówek TL-D do rozmaitych celów, w tym oświetlenia szkoły, biura, sklepu, fabryki i innych miejsc, w których przebywają ludzie.

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Używać specjalnego osprzętu sterującego

  • Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Do pobrania