Firma Signify, notowana na Euronext pod symbolem „LIGHT”, rozszerza portfolio produktów zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Wprowadza na rynek pierwszą w Europie tubę LED wykonaną z plastiku pochodzącego z recyklingu. Średnio 40% plastiku użytego do produkcji nowej tuby Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains pochodzi z recyklingu poużytkowego (PCR)[1].
Zgodnie ze zrównoważoną polityką Signify, opakowanie produktu wykonano w 80% z papieru pochodzącego z recyklingu. Pełna gama tub MASTER T8 EM/mains, po raz pierwszy dostępna na głównych rynkach Europy, zostanie zmodernizowana w celu wykorzystania tworzyw sztucznych PCR. Dodatkowo, produkty te pojawią się na rynkach Azji Południowo-Wschodniej, Indonezji oraz Chin.
Wykorzystanie tworzyw sztucznych PCR pozwala na bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, ogranicza potrzebę produkcji nowych plastików i zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska. Tworzywa sztuczne PCR powstają z materiałów odzyskanych i przetworzonych po ich użyciu przez konsumentów. W tubach Philips MASTER LEDtube T8 wykorzystywany jest PCR pochodzący między innymi z sieci rybackich, butli na wodę i reflektorów samochodowych. Szacuje się, że instalacja 1000 tub LED pozwala na wykorzystanie ilości plastiku z recyklingu odpowiadającej wadze 2500 półlitrowych butelek PET[2].
Harshavardhan Chitale, CEO Professional Business w Signify, podsumowuje:
MASTER LEDtube T8 charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, osiągającą 185 lm/W, co przekłada się na klasę efektywności energetycznej B. Długa trwałość, wynosząca 75 000 godzin, ogranicza konieczność częstej wymiany. Sama wymiana jest prosta i nie wymaga modyfikacji istniejących opraw oświetleniowych, co zapobiega powstawaniu dodatkowych odpadów. Ponadto, po zakończeniu eksploatacji, tubę można łatwo zdemontować i poddać recyklingowi.
Rozwiązanie sprawdzi się w wielu miejscach, takich jak biura, szkoły i magazyny. Może być instalowane uniwersalnie, zarówno ze statecznikami elektromagnetycznymi (EM), jak i poprzez bezpośrednie podłączenie do sieci. Dodatkowo, lampa charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz odporną na uderzenia konstrukcją z tworzywa sztucznego, przetestowaną zgodnie z normą IEC 61549.
Decydując się na wymianę dotychczasowych tub na nowe MASTER LEDtube T8, użytkownicy mogą spodziewać się pełnego zwrotu z inwestycji w czasie krótszym niż pięć miesięcy[3]. Roczne oszczędności przy wymianie 1000 sztuk świetlówek o mocy 58 W na nowe MASTER LEDtube T8 mogą przekroczyć nawet 57 000 euro[3]. W całym okresie eksploatacji, w porównaniu ze standardowymi świetlówkami, MASTER LEDtube T8 przyczynia się do redukcji emisji CO2 o imponujące 1170 kg[4]. Roczne oszczędności energii wystarczą na naładowanie 124 smartfonów przez rok[5].
MASTER LEDtube T8 charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, osiągającą 185 lm/W, co przekłada się na klasę efektywności energetycznej B. Długa trwałość, wynosząca 75 000 godzin, ogranicza konieczność częstej wymiany. Sama wymiana jest prosta i nie wymaga modyfikacji istniejących opraw oświetleniowych, co zapobiega powstawaniu dodatkowych odpadów. Ponadto, po zakończeniu eksploatacji, tubę można łatwo zdemontować i poddać recyklingowi.
Rozwiązanie sprawdzi się w wielu miejscach, takich jak biura, szkoły i magazyny. Może być instalowane uniwersalnie, zarówno ze statecznikami elektromagnetycznymi (EM), jak i poprzez bezpośrednie podłączenie do sieci. Dodatkowo, lampa charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz odporną na uderzenia konstrukcją z tworzywa sztucznego, przetestowaną zgodnie z normą IEC 61549.
Decydując się na wymianę dotychczasowych tub na nowe MASTER LEDtube T8, użytkownicy mogą spodziewać się pełnego zwrotu z inwestycji w czasie krótszym niż pięć miesięcy[3]. Roczne oszczędności przy wymianie 1000 sztuk świetlówek o mocy 58 W na nowe MASTER LEDtube T8 mogą przekroczyć nawet 57 000 euro[3]. W całym okresie eksploatacji, w porównaniu ze standardowymi świetlówkami, MASTER LEDtube T8 przyczynia się do redukcji emisji CO2 o imponujące 1170 kg[4]. Roczne oszczędności energii wystarczą na naładowanie 124 smartfonów przez rok[5].
[1] Średnia ważona zawartość tworzyw sztucznych w produkcie, obliczona zgodnie z normą ISO 14021.
[2] Na podstawie MASTER LEDtubes T8 1500mm.
[3] Obliczenia oparto na tubach Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500 mm 20 W (zasilanych bezpośrednio z sieci) w porównaniu ze świetlówkami Philips MASTER TL-D 1500 mm 58 W (zasilanymi statecznikiem elektromagnetycznym o mocy 14 W; zakaz stosowania od 2023 r.). Standardowe obliczenia lamp LED są oparte na Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500mm 20W w porównaniu do Philips CorePro LEDtube T8 EM/mains 25,9W (wszystkie działają na bezpośrednim zasilaniu sieciowym). Oświetlenie jest włączone średnio przez 12 godzin dziennie, 365 dni w roku (4380 godzin rocznie). Średni koszt energii wynosi 0,252 €/kWh zgodnie z najnowszym raportem Eurostatu i jest obliczany dla konsumentów spoza gospodarstw domowych w Europie, ważny w 1H2023, w oparciu o 27 krajów, z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat. Przedstawione dane są ilustracyjną prognozą opartą na autorskim modelu opracowanym przez Signify, aby pomóc klientom zrozumieć wpływ oświetlenia na środowisko. Opracowany przez Signify „Model konwersji punktów świetlnych Green Switch” wykorzystuje dane wejściowe z wielu źródeł, referencji i punktów danych (dostępnych na żądanie) w celu wygenerowania symulowanego obrazu zużycia energii na danym rynku, którego dokładności nie można jednak zweryfikować. Separatorem tysięcy jest przecinek (,), a separatorem dziesiętnym jest kropka (.).
[4] Na podstawie współczynnika emisji 0,3 kg/kWh, średnia dla Europy. Gazy cieplarniane emitowane na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej, mierzone w gramach ekwiwalentu CO₂ na kilowatogodzinę od 2023 r. na podstawie Our World in Data.
[5] Ładowanie telefonu raz dziennie zużywa około 0,15 kWh energii elektrycznej miesięcznie i 1,83 kWh energii elektrycznej rocznie.
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej w Signify, Rzecznik Prasowy
Ewa Czaińska
Tel: +48 600 946 386
E-mail: ewa.czainska@signify.com
Signify, firma notowana na Euronext pod symbolem „LIGHT”, jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów. W jej portfolio znajdują się renomowane marki, jak: Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics i wiele innych. Dzięki innowacyjnym produktom, inteligentnym systemom i usługom, Signify wykorzystuje potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. W 2025 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,8 miliarda euro, zatrudniała około 27 000 pracowników i była obecna w ponad 70 krajach. Signify była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index, uzyskała ocenę „A” w rankingu CDP za działania na rzecz klimatu i transparentność, a także uzyskała ocenę EcoVadis Platinum.
Aktualności Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.


listopada 18, 2026
Signify i Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team przedłużają partnerstwo, aby wspólnie napędzać osiągi i podnosić jakość doświadczeń