Polska - Polski

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w oświetleniu

 

15 Lut, 2022

 

Od nowych produktów i usług w obiegu zamkniętym, poprzez eliminację opakowań z plastiku, do zera odpadów na składowisko. Jak przechodzimy do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu?

 

Dzisiejsza produkcja liniowa i modele biznesowe zużywają prawie dwa razy więcej zasobów niż jest dostępne na Ziemi1. Ale jest rozwiązanie dla tej sytuacji: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki współdzieleniu, leasingowi, ponownemu użyciu, naprawie i recyklingowi istniejących materiałów, gospodarka o obiegu zamkniętym pomaga nam zachować wartość i zminimalizować ilość odpadów.

 

W Signify zrównoważony rozwój jest kluczem do wszystkiego, co robimy. Zobowiązujemy się przyczynić do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i osiągnięcia 12-tego Celu Zrównoważonego Rozwoju: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

 

Przejście w kierunku zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym polega na tworzeniu i zachowaniu wartości. Nasze działania obejmują zarówno wytwarzanie nowych produktów, jak i dostarczanie usług, które wpisują się w ekosystem gospodarki o obiegu zamkniętym w celu minimalizacji odpadów. Przyjrzyjmy się więc bliżej każdemu z naszych działań.

Tworzenie portfolio oświetlenia dla gospodarki o obiegu zamkniętym

 

Firma Signify stworzyła zestaw zasad zrównoważonego projektowania, które pomagają nam w ciągłej optymalizacji pod kątem obiegu zamkniętego i obniżeniu śladu węglowego naszych nowych produktów. Na tej podstawie stworzyliśmy cztery kategorie rozwiązań oświetleniowych dla gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zwiększyć żywotność, ponowne użycie, naprawę i recykling. W ramach naszego programu zrównoważonego rozwoju Brighter Lives, Better World 2025 podwoimy nasze przychody z produktów, systemów i usług w obiegu zamkniętym do 32% do końca 2025 roku.

Typowa oprawa drukowana w 3D, z wyłączeniem elektroniki i optyki, ma o 75% mniejszy ślad węglowy niż konwencjonalnie produkowana oprawa metalowa.”

Pierwsza kategoria to oprawy serwisowalne. Serwisowalność odnosi się do możliwości przedłużenia technicznego i ekonomicznego okresu użytkowania produktu po oddaniu go do użytku. Najbardziej kultowe przykłady to drukarki 3D. Dokładne badanie pokazuje, że typowa oprawa drukowana w 3D, z wyłączeniem elektroniki i optyki, ma o 75% mniejszy ślad węglowy niż konwencjonalnie wytwarzana oprawa metalowa. Wynika to z ich modułowej konstrukcji oraz faktu, że składają się z mniejszej liczby i mniej skomplikowanych części, są wykonane z jednego materiału i mniej ważą. Ponadto nasi klienci mogą wybierać spośród nieograniczonej różnorodności wzorów o różnych kształtach, kolorów i nie tylko.
Komponenty dla gospodarki o obiegu zamkniętym

 

Następną kategorią są komponenty dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Te elementy można łatwo wymienić i są wykonane z części nadających się do recyklingu, takich jak sterowniki, elementy sterujące i tablice LED. Ich specyfikacje spełniają najbardziej rygorystyczne normy trwałości i awaryjności. A dzięki konieczności wymiany tylko jednego elementu, gdy się zepsuje lub dobiegnie końca jego żywotność, możemy przedłużyć żywotność całej oprawy.

 

Trzecia kategoria to inteligentne systemy, które mogą stale monitorować oprawy oświetleniowe. Dzięki tej funkcji posiadamy informacje, kiedy i gdzie wykonać konserwację, zmniejszając ilość odpadów, koszty, przestoje i siłę roboczą. Ponadto systemy te mogą optymalizować poziomy światła; na przykład, aby uzyskać najwyższy poziom oszczędności energii lub zwiększyć komfort dla oczu.

Dzięki „światłu jako usłudze” (Light-as-a-Service, LaaS) zapewniamy naszym klientom projektowanie, finansowanie, instalację, konserwację i zarządzanie zakończeniem eksploatacji w ramach jednej umowy.”

Rozszerzaj i rozwijaj cyrkularny model biznesowy

 

Ostatnia kategoria dotyczy naszych usług dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Oferując "światło jako usługę" (Light-as-a-Service, LaaS) zapewniamy naszym klientom projektowanie, finansowanie, instalację, konserwację i zarządzanie zakończeniem eksploatacji w ramach jednej umowy. Dzięki temu nasi klienci płacą za światło, z którego korzystają, a nie muszą być właścicielami systemu oświetleniowego. Dbamy o oświetlenie, aby nasi klienci mogli w pełni skoncentrować się na prowadzeniu swojego biznesu.

 

Techniczne, ekologicznie i finansowe korzyści oświetlenia opartego na usługach wywołały dość szybką zmianę. A pandemia COVID-19 przyspieszyła jeszcze ten proces, ponieważ zwiększyła potrzebę optymalizacji przepływów pieniężnych naszych klientów.

 

Mechanizm finansowania, "światło jako usługa" umożliwia wymianę oświetlenia bez konieczności inwestycji z góry. Kiedy istniejący i konwencjonalny system oświetleniowy jest modernizowany, oszczędności energii mogą być ogromne. Dodatkowo usługa oświetlenia może generować natychmiastowe dodatnie przepływy pieniężne.

Światło jako usługa

Po zakończeniu umowy „światło jako usługa” sprzęt oświetleniowy można zwrócić do Signify. My w kolejnym kroku odzyskamy wartość z produktów, głównie poprzez ponowne ich wykorzystanie lub recykling. Po pierwotnym zaprojektowaniu oprawy i monitorowaniu jej rzeczywistego użytkowania przez cały okres jej eksploatacji, mamy wszystkie dane potrzebne do wybrania najlepszego scenariusza dla każdego produktu.

 

Uważnie monitorujemy i raportujemy nasze postępy w poszerzaniu naszego portfolio dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. 24% naszych przychodów pochodziło z produktów, systemów lub usług o obiegu zamkniętym, co sprawia, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego zobowiązania na 2025 r. na poziomie 32%. Chociaż wiemy, że wpływ na środowisko jest najbardziej znaczący w fazie użytkowania produktów, podejmujemy również działania w naszej działalności operacyjnej.

Ograniczenie naszych odpadów

 

Jeśli chodzi o włączenie obiegu zamkniętego do naszych działań, to zarządzanie odpadami jest tutaj kluczowym obszarem. W 2016 roku zobowiązaliśmy się do wysyłania zero odpadów produkcyjnych na składowiska. Do końca 2020 roku zrealizowaliśmy ten cel zgodnie z planem, a 91% naszych odpadów przemysłowych poddano recyklingowi. W 2021 r. naszym głównym celem było włączenie przejętych przez nas biznesów do naszej strategii zrównoważonego rozwoju i ciągłe udoskonalanie się. Poprawiliśmy nasze szkolenie w zakresie segregacji odpadów i świadomości odpadów, dzieląc się najlepszymi praktykami z innymi regionami.

 

Wychodząc poza naszą działalność, chcemy zminimalizować odpady powstające w wyniku konsumpcji naszych produktów. Dlatego rozpoczęliśmy projekt eliminacji plastiku z naszych opakowań konsumenckich, co osiągniemy w trzecim kwartale 2022 roku. Pomoże to społeczeństwu uniknąć 2500 ton metrycznych plastiku rocznie. Odpowiada to 125 milionom butelek PET, które ułożone w jednym rzędzie rozciągałyby się na ponad 8000 kilometrów2.

Wnioski

 

Pierwsze kroki w przejściu na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu pomogły nam uwolnić wartość dla naszych klientów, partnerów i nas samych. Nowe oprawy drukowane w 3D mają o 75% mniejszy wpływ na środowisko niż ich konwencjonalny odpowiednik. Model usługowy umożliwia naszym klientom podejmowanie działań na rzecz klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, nawet gdy warunki ekonomiczne nie pozwalają na nowe inwestycje, jednocześnie otrzymując oświetlenie najwyższej jakości.

 

Aby wesprzeć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, będziemy nadal robić to, do czego zobowiązujemy się od ponad 130 lat: wprowadzać innowacje. Nie tylko w naszych produktach, ale także w naszych relacjach i modelach biznesowych. Aby przejść do gospodarki o obiegu zamkniętym, musimy nadal pomagać naszym klientom dostrzec długoterminową wartość zrównoważonego rozwoju i wydajności produktów.

 

Podsumowując, posłuchajmy słów Helen Micheaux, ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju: „Ziemia nie będzie tolerować kolejnej dekady stałego wzrostu produkcji i konsumpcji. Modele biznesowe oparte na ekonomii liniowej „wydobądź-wyprodukuj-użyj-wyrzuć” muszą się skończyć. Producenci muszą pilnie znaleźć nowe sposoby tworzenia wartości, zgodne z imperatywem ograniczenia przepływów materiałów i energii. W praktyce oznacza to, że producenci muszą sprzedawać mniej nowych produktów i skoncentrować swoje strategie innowacji na oferowaniu nowych usług towarzyszących produktom o długiej trwałości: wynajem, konserwacja, naprawa, ponowne użycie, recykling. Obecnie istnieje wiele inicjatyw firm zmierzających w kierunku bardziej cyrkularnych modeli biznesowych, czego dobrym przykładem jest Signify. Ta ewolucja jest nieunikniona, jeśli firmy chcą nadal działać w nadchodzących dziesięcioleciach”.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę o gospodarce w obiegu zamkniętym

 

Ten tekst został opracowany we współpracy z Francois Darsy i Helen Micheaux na podstawie oryginalnej wersji artykułu.

 

1 Nadmierne zużycie zasobów na Ziemi (theworldcounts.com)

2 Na podstawie obliczeń własnych Signify przy użyciu butelek PET o pojemności 0,5 litra.

Autorzy:

Francois Darcy

Francois Darsy

End User Marketeer at Signify

 

 

 

Helen Micheaux

Helen Micheaux

Senior Lecturer in Management Sciences, AgroParisTech, National Institute of Technology for Life, food and environmental sciences.

 

 

 

For further information, please contact:

Signify Corporate Communications
Elco van Groningen
Tel: +31 6 10 86 55 19
Email: elco.van.groningen@signify.com

O Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

Meydan Bridge

Więcej artykułów

  • Realizacja CA Immo

    maja 23, 2024

    Realizacja CA Immo

  • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    grudnia 20, 2023

    Modernizacja oświetlenia ID Logistics

  • Modernizacja oświetlenia w Netto

    listopada 30, 2023

    Modernizacja oświetlenia w Netto