Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8

Mô tả sản phẩm

Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8

Mã đơn hàng: 929003948001
Mã đơn hàng đầy đủ: 872110307678600

Thông số kỹ thuật

Quang thông
4.180 lm
Độ đồng đều màu sắc ban đầu
3
Nhiệt độ màu (CCT)
3000 K
Hiệu suất phát quang định mức
161 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
80
Kích thước bề mặt phát sáng chip CoB (mm)
15 mm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
Datasheet Fortimo-SLM-C-8xx-1208-L15-2024-G8-2025-03-13 pdf 2.0 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003948001_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Bản vẽ CAD
CAD files - Fortimo SLM G8N Standard zip 3.0 MB

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EU Declaration of conformity (DOC) 2025A0018 pdf 430.1 kB
Chứng chỉ
Certificate DK-149987-M2-UL pdf 558.9 kB
Chứng chỉ
Certificate ENEC-04756-M2 pdf 634.8 kB
Chứng chỉ
Certificate FORT-2024-0002 pdf 304.4 kB
Chứng chỉ
Certificate ENEC-04791-P1-PLUS pdf 670.8 kB