Philips Fortimo SLM gen 8 - Standard

Cân bằng tốt nhất giữa hiệu quả, giá cả và phạm vi ứng dụng rộng

Sản phẩm

Quang thông (lm)
4.180
CCT (K)
3000
Hiệu suất (lm/W)
161
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
4.350
CCT (K)
4000
Hiệu suất (lm/W)
168
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
9.470
CCT (K)
4000
Hiệu suất (lm/W)
169
Hoàn màu
80

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Dòng sản phẩm Fortimo SLM là danh mục cốt lõi của Signify, hiện đang ở thế hệ mới nhất – thế hệ 8. Thế hệ mới này có hiệu suất được cải thiện so với thế hệ trước và danh mục sản phẩm mở rộng bao gồm các phổ màu chuyên biệt như PremiumWhite, PremiumColor và màu tiêu chuẩn cho tất cả các ứng dụng. Nó giữ nguyên hai kích thước như thế hệ trước, giúp nâng cấp dễ dàng. Cùng với các dòng sản phẩm Fortimo SLM G8 khác, Fortimo SLM G8 của chúng tôi sẽ liên tục khai phá tiềm năng phi thường của ánh sáng, thúc đẩy đổi mới và truyền cảm hứng cho thế hệ thiết kế đèn chiếu sáng tiếp theo dành cho các khách hàng OEM của chúng tôi.

Lợi ích

  • Giải pháp cho các OEM ưa thích sử dụng công nghệ Phosphor tiêu chuẩn

  • Hiệu suất chống ăn mòn được cải thiện

Tính năng

  • Dựa trên công nghệ phosphor tiêu chuẩn cho phép lên đến 165lm/W

  • CRI 90 và CRI 80 với hiệu suất tăng 5-7% ở 3SDCM

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Khu dân cư
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Thương mại

Cảnh báo & An toàn

  • Xem Design-in Guide (hướng dẫn thiết kế tích hợp)

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu
Fortimo SLM Design-In Guide 22-09-2025 pdf 14.1 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-Fortimo SLM gen 8 - Standard
Nhiều tài liệu - Visuals