Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N

Mô tả sản phẩm

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N

Mã đơn hàng: 929003452780
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016923655400

Thông số kỹ thuật

Quang thông
595 lm
Độ đồng đều màu sắc ban đầu
3
Nhiệt độ màu (CCT)
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
Hiệu suất phát quang định mức
110 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
90
Kích thước bề mặt phát sáng chip CoB (mm)
6 mm

Nội dung tải xuống

Sách giới thiệu

Tuyên bố về sự phù hợp
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N pdf 238.5 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003452780_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N DK-139624-UL pdf 246.2 kB
Chứng chỉ
KK/ENEC Certificate pdf 267.5 kB
Chứng chỉ
CE Certificate pdf 240.9 kB
Chứng chỉ
ENEC PLUS Certificate pdf 250.7 kB
Chứng chỉ
CB Certificate pdf 246.2 kB
Chứng chỉ
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N ENEC-04389 pdf 280.0 kB