Philips Fortimo LED SLM gen 7 - Tunable White
Sự linh hoạt ngay trong tầm tay
Nội dung tải xuống phổ biến
Sản phẩm
929003452680
Quang thông (lm)
1.185
CCT (K)
2700
3000
3500
4000
5000
6500
3000
3500
4000
5000
6500
Hiệu suất (lm/W)
110
Hoàn màu
90
929003452780
Quang thông (lm)
595
CCT (K)
2700
3000
3500
4000
5000
6500
3000
3500
4000
5000
6500
Hiệu suất (lm/W)
110
Hoàn màu
90
2 mục
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Bằng cách tích hợp công nghệ điều chỉnh ánh sáng trắng FlexTune, dòng sản phẩm Fortimo SLM TW cung cấp giải pháp điều chỉnh nhiệt độ màu (2700K – 6500K) cho khách hàng với chỉ số CRI90 và thông lượng lên đến 2000lm; với CRI cao này, các module cực kỳ phù hợp cho các ứng dụng nhà ở, khách sạn và bán lẻ.
Lợi ích
Hệ thống chiếu sáng đa năng, có kết nối, tập trung vào con người
Dễ dàng chọn chế độ chiếu sáng
Tính năng
Hiệu suất tương đương với CRI 80 trong giải pháp CRI 90
CRI90 với dải điều chỉnh CCT là 2700-6500K