Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Mô tả sản phẩm

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Mã đơn hàng: 929003452680
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016923661500

Thông số kỹ thuật

Quang thông
1.185 lm
Độ đồng đều màu sắc ban đầu
3
Nhiệt độ màu (CCT)
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
Hiệu suất phát quang định mức
110 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
90
Kích thước bề mặt phát sáng chip CoB (mm)
9 mm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
Fortimo_SLM_C_TW_L09A_1919_G7N_datasheet pdf 2.3 MB

Sách giới thiệu

Tuyên bố về sự phù hợp
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N pdf 240.9 kB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003452680_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
KK/ENEC Certificate pdf 267.5 kB
Chứng chỉ
CE Certificate pdf 240.9 kB
Chứng chỉ
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N ENEC-04389 pdf 280.0 kB
Chứng chỉ
CB Certificate pdf 246.2 kB
Chứng chỉ
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N DK-139624-UL pdf 246.2 kB