Country
ESIT AI
MyLighting login
Products
Products
Mô-đun LED
Xem tất cả
Mô-đun dạng thanh
Mô-đun ngoài trời
Mô-đun nguồn điểm
Mô-đun điện áp không đổi
Xem tất cả
Trình điều khiển LED
Xem tất cả
Bộ điều khiển dạng thanh
Trình điều khiển ngoài trời
Bộ điều khiển nguồn điểm
Trình điều khiển điện áp không đổi
Thiết bị chống sét lan truyền
Xem tất cả
Hệ thống MasterConnect
Xem tất cả
Cảm biến MasterConnect
Thiết bị điều khiển MasterConnect
Trình điều khiển MasterConnect
Phụ kiện thông minh
Xem tất cả
Đèn chiếu sáng khẩn cấp
Xem tất cả
Pin TrustSight
Xem tất cả
Chiếu sáng lấy con người làm trung tâm
Xem tất cả
VitaUp UVB
Xem tất cả
Chiếu sáng trưng bày bán lẻ
Xem tất cả
Mô-đun chiếu sáng trưng bày bán lẻ
Phụ kiện chiếu sáng trưng bày bán lẻ
Bộ điều khiển nguồn điện
Xem tất cả
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
Tổng quan
Thông số kỹ thuật
Nội dung tải xuống
Trang chủ
Sản phẩm
Trình điều khiển LED
Trình điều khiển ngoài trời
Xitanium LED High-Power drivers
Xi 1800W 220-400V D4i
Quay lại dòng sản phẩm
Xitanium LED High-Power drivers
Xitanium Xi 1800W 220-400V D4i
Mới
Nội dung tải xuống phổ biến
Bảng dữ liệu sản phẩm
pdf
1.6 MB
Xem tất cả nội dung tải xuống
Mô tả sản phẩm
Xitanium Xi 1800W 220-400V D4i
Mã đơn hàng:
929002952206
Mã đơn hàng đầy đủ:
872016919007800
Thông số kỹ thuật
Mở rộng tất cả
Thông tin chung
Tuổi thọ định mức
100.000 h
Cấp cách điện
Không cách ly
Vận hành và điện
Độ méo hài tổng theo tiêu chuẩn IEC (Tối đa)
20 %
Công suất
1.875 W
Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
1 %
Hiệu suất tối đa khi chạy đầy tải
97 %
Dòng điện đầu ra (Tối đa)
2100 mA
Dung sai dòng điện đầu ra (Tối đa)
5 %
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)
0.99
Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
520 V
Dòng điện đầu vào (Định mức)
8.2 A
Dòng điện đầu vào (Xoay chiều)
8200 mA
Dòng điện xung kích đỉnh (Tối đa)
20 A
Dòng điện xung kích đỉnh (Định mức)
20 A
Công suất đầu ra (Tối đa)
600 W
Công suất đầu ra (Định mức)
600 W
Dòng điện đầu ra mặc định
700 mA
Hệ số công suất tại 100% tải (Tối đa)
0,99
Tính năng đo lường điện năng tiêu thụ
Có
Dòng điện không đổi (Nguồn dòng)
True
Điện áp không đổi (Nguồn áp)
False
Tính năng chẩn đoán lỗi
True
Công suất đầu ra (Tối thiểu)
75 W
Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
100 mA
Điện áp đầu ra (Tối đa)
500 V
Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
250 V
Số lượng thiết bị tối đa trên CB 16A Loại B
1
Cấp bảo vệ IEC
Cấp an toàn I
Dòng điện đầu ra có thể điều chỉnh
DALI
SimpleSet/NFC
Đi dây
Khả năng đấu nối/cắm rút dây khi đang có điện
No
Tiết diện dây điều khiển (Tối đa)
4 mm²
Tiết diện dây điều khiển (Tối thiểu)
1,5 mm²
Tiết diện dây đầu ra (Tối đa)
4 mm²
Tiết diện dây đầu ra (Tối thiểu)
1,5 mm²
Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn
200 m
Chiều dài dải dây đầu vào
10 mm to 12 mm
Tiết diện dây cấp nguồn đầu vào (Tối đa)
4 mm²
Tiết diện dây cấp nguồn đầu vào (Tối thiểu)
1,5 mm²
Chiều dài dải dây đầu ra
10 mm to 12 mm
Đặc điểm hệ thống
Hệ thống hoạt động bằng nguồn điện một chiều trung tâm
Không
Nhiệt độ
Nhiệt độ vỏ tối đa để đảm bảo tuổi thọ công bố
80 °C
Nhiệt độ vỏ định mức để đảm bảo tuổi thọ công bố
80 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa giới hạn
90 °C
Nhiệt độ vỏ định mức tối đa
90 °C
Tính năng bảo vệ nhiệt độ cho module LED
True
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
Có
Giao diện điều khiển
DynaDimmer
SR
DALI
Phạm vi tăng/giảm độ sáng (Phạm vi dimming)
100-5 %
Tiêu chuẩn tương thích D4i
Có
DynaDimmer
Không
Duy trì quang thông không đổi (CLO)
Có thể lập trình
Cơ khí và vỏ đèn
Chiều dài sản phẩm
500 mm
Chiều dài tổng thể
500 mm
Chiều rộng tổng thể
145 mm
Chiều cao tổng thể
90,5 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)
91 x 145 x 500 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập
IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Trọng lượng tịnh (Bộ)
5,300 kg
Phê duyệt và ứng dụng
Độ ẩm tương đối khi vận hành (Tối đa)
90 %
Phân loại cách điện
Class I
Bảo vệ ngắn mạch (chập điện)
Được bảo vệ
Bảo vệ quá công suất
Được bảo vệ
Bảo vệ hở mạch
Được bảo vệ
Các nhãn/dấu chứng nhận chất lượng
Tuân thủ CB
Dấu CE
D4i
EMC
chứng nhận ENEC
Tuân thủ RCM
UKCA
WEEE
Chế độ hành lang
False
Các tùy chọn cài đặt dòng điện đầu ra
Programmable,SimpleSet
Kiểu lắp đặt cho nhà OEM
Độc lập
Dữ liệu sản phẩm
Tên sản phẩm đặt hàng
Xi 1800W 220-400V D4i
Tên sản phẩm đầy đủ
Xi 1800W 220-400V D4i
Mã sản phẩm đầy đủ
872016919007800
Mã đơn hàng
929002952206
Số vật liệu (12NC)
929002952206
Phần tử - Số lượng trên một bộ
1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp
8720169190078
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
1
EAN/UPC - Vỏ
8720169190085
Nội dung tải xuống
Tờ quảng cáo rời
Bảng dữ liệu sản phẩm
929002952206-Xitanium-Xi-1800W-220-400V-D4I-20260609-PDS.pdf
pdf 1.6 MB
Xem
Khác
Chứng chỉ
929002952206-Xi-1800W-220-400V-D4I-CE.pdf
pdf 225.1 kB
Xem
Chứng chỉ
929002952206-Xi-1800W-220-400V-D4I-ENEC.pdf
pdf 2.3 MB
Xem
Chứng chỉ
929002952206-Xi-1800W-220-400V-D4I-CB.pdf
pdf 144.0 kB
Xem
Chứng chỉ
929002952206-Xi-1800W-220-400V-D4I-RCM.pdf
pdf 282.1 kB
Xem
Chứng chỉ
929002952206-Xi-1800W-220-400V-D4I-SL.pdf
pdf 103.9 kB
Xem