Chiếu sáng khu vực rộng đa năng, chất lượng hàng đầu
Tận dụng kinh nghiệm độc đáo của Signify trong lĩnh vực chiếu sáng thể thao, bộ nguồn 1800W được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phát sóng cao cấp và hỗ trợ chất lượng ánh sáng tốt nhất, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện thể thao, thể thao giải trí, chiếu sáng khu vực rộng lớn và các hoạt động ngoài trời khác. Được thiết kế với công nghệ tiên tiến và bền bỉ, trình điều khiển này mang lại hiệu suất và hiệu quả tối ưu. Có 2 phiên bản: D4i và DMX. Thiết bị đa năng, có 3 kênh lập trình độc lập, dải điện áp đầu vào rộng và các tùy chọn dòng đầu ra, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Phiên bản D4i sẵn sàng cho tương lai với kết nối không dây và công nghệ hỗ trợ cảm biến (tùy chọn socket Zhaga). Điều này có nghĩa là nó có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống và cảm biến khác. Dù bạn đang tìm kiếm độ tin cậy cao hay dễ lắp đặt, driver Xitanium High Power 1800W là lựa chọn hoàn hảo.
Không có hiện tượng lưu sáng
Dễ dàng lắp đặt và tích hợp nhờ trọng lượng nhẹ, không gian để đi dây, khoảng cách cáp dài và khả năng chống chịu với môi trường ven biển.
3 kênh độc lập 600W với cửa sổ hoạt động có thể cấu hình (3 kênh DT6, AOC)
Hệ số chống nhấp nháy dưới 1% cho chuyển động siêu chậm