Philips Xitanium 61W 0.9-1.2A 51V DS 230V

Mô tả sản phẩm

Philips Xitanium 61W 0.9-1.2A 51V DS 230V

Mã đơn hàng: 929003412280
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234196286800

Thông số kỹ thuật

Tuổi thọ định mức
100.000 h
Cấp cách điện
Cách ly/SELV

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
Xitanium 61W 900 1200mA 51V DS 230V 929003412280 pdf 2.3 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929003412280_EU
Nhiều tài liệu - Visuals
Bản vẽ CAD
Xitanium 61W 0.9-1.2A 51V DS 230V CAD zip 545.2 kB

Khác

Chứng chỉ
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-RCM pdf 326.5 kB
Chứng chỉ
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-CE pdf 234.6 kB
Chứng chỉ
CE certificate as of Dec 2025 for 929003412280 pdf 301.3 kB
Chứng chỉ
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-ENEC pdf 2.4 MB
Chứng chỉ
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-KCC pdf 277.3 kB
Chứng chỉ
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-CB pdf 654.2 kB
Chứng chỉ
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-CCC pdf 2.9 MB
Chứng chỉ
929003412280-XItanium-61W-900mA-1200mA-51V-DS-230V-KC pdf 4.6 MB