Xitanium Linear isolated fixed output window

Các bộ điều khiển phù hợp cho các ứng dụng chiếu sáng chuyên nghiệp và thông thường. Các trình điều khiển này có hiệu suất cao, chất lượng ánh sáng tốt và tuổi thọ cao.

Mới

Sản phẩm

Công suất
61.2
Điện áp đầu ra (Vdc)
51
Dòng điện đầu ra (mA)
1200
Adjustable Output Current
DipSwitch
Điều khiển điều chỉnh độ sáng
Cố định
Công suất
75
Điện áp đầu ra (Vdc)
54
Dòng điện đầu ra (mA)
2000
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
Điều khiển điều chỉnh độ sáng
Cố định

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Trình điều khiển cách ly Xitanium lý tưởng cho các hệ thống trong nhà tuyến tính. Các bộ điều khiển này có hai phiên bản: một phiên bản có dòng điện đầu ra đơn cố định và một phiên bản khác có nhiều dòng điện đầu ra cố định, có thể cài đặt thủ công thông qua công tắc Dip. Các trình điều khiển này có độ gợn dòng điện đầu ra thấp, lên tới 4% cho cả tần số cao và thấp, cũng như thông số kỹ thuật chế độ chờ thấp.

Lợi ích

  • Độ gợn dòng điện đầu ra thấp đảm bảo không gây nhiễu cho các hệ thống an ninh, điện thoại di động, webcam hoặc máy quét mã vạch.

  • Các bộ điều khiển này cung cấp nhiều tính năng, giúp dễ dàng tích hợp vào thiết kế và đơn giản hóa quy trình phê duyệt.

Tính năng

  • Bảo hành hệ thống năm năm

  • Tuổi thọ 100.000 giờ

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Đèn nhà xưởng cao trần
  • Trường học
  • Bãi đỗ xe trong nhà

Cảnh báo & An toàn

  • Cảnh báo an toàn và hướng dẫn lắp đặt phải được lưu ý trong quá trình thiết kế và sản xuất.

  • Tránh chạm vào các bộ phận có điện.

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Hướng dẫn thiết kế
Design-in Guide pdf 1.8 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-Linear isolated fixed output window
Nhiều tài liệu - Visuals
Bản vẽ CAD
CAD stp 3.0 MB