Philips AluRoad gen2, Road & street light, 85 W, 12325 lm, 3000 K, CRI70, Smalstrålet spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66
BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Lysegrå (RAL7035), Pulverbelegg, ett lag, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Driver Economy (økonomi) som kan dimmes (ingen LR/LC), 12325 lm, 85 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Smalstrålet spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Push-in-kobling, 2-pols