Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 108978 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66

BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 108978 lm, 736 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060575
Full bestillingskode: 872016980198100

Nedlastinger