Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 140661 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66

BVP440 LED1650/757 DW BV L FG PSD ALU D9

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 140661 lm, 1000 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060574
Full bestillingskode: 872016980197400

Nedlastinger