Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX927900504007 | 5,5 | - | - | - | G23 | ||
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX927901704007 | 8,6 | - | - | - | G23 | ||
TUV PL-S 9W/4P927901904007 | 8,6 | - | - | - | 2G7 | ||
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX927902304007 | 11,6 | - | - | - | G23 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Kompaktlysrør i PL-S versjon beregnet på desinfisering
Fordeler
Sikkerhet ved effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid
Høy systemeffektivitet fordi uavhengig av overdesign av rensesystemet for å ivareta den høye andelen av desinfeksjon
Funksjoner
Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.