Philips Cellular Nodes

Trådløs tilkobling for styring av utebelysning. En plug-and-play-enhet som forvandler en hvilken som helst gatelykt til en individuelt kontrollerbar og fjernstyrt lysarmatur.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips mobilnode muliggjør plug-and-play-tilkobling for alle eksisterende og allerede installerte utebelysningslysarmaturer med ulike typer stikkontakter (for eksempel Zhaga, Nema eller 20 mm ledningsrør). Når en node er installert, kobles lysarmaturen automatisk til Philips Interact City og lokaliseres automatisk på kartet via GPS. Avhengig av lysarmaturkonfigurasjonen (f.eks. Zhaga, Nema eller 20 mm rør) vil den også fungere med en utendørs multisensor.

Fordeler

  • Enkel å installere med forskjellige typer stikkontakter (for eksempel Zhaga, Nema eller 20 mm ledningsrør)

  • Mobilbasert med pålitelig, trådløs teknologi

Funksjoner

  • Lysarmaturer med ZHAGA- eller NEMA-sokkel eller 20 mm-ledningsrør

  • Automatisk igangkjøring: Hver node kobles automatisk til Interact City-systemet når den er installert.

Bruksområder

  • Veier og gater

Nedlastinger