Philips MasterConnect LEDspot GU10

Ditt første skritt inn i tilkoblet belysning

Produkter

Produkt Sammenlign
4,7
345
2700
GU10
4,7
345
3000
GU10
4,7
345
4000
GU10

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Vi presenterer MasterConnect LED-lyspærer – smarte ettermonterte LED-lyspærer som gir deg en enkel og sømløs måte å oppgradere til tilkoblet belysning. LED-lyspærer fra MasterConnect er enkelt satt opp med en intuitiv app, og programmeres for å maksimere energisparing, samtidig som det gir trådløst og automatisert belysning for din komfort og bekvemmelighet. Dessuten er den fullt skalerbar og oppgraderbar. Hvis du vil dra nytte av ytterligere fordeler som fjernkontrollen eller administrasjonspanelet, kan du beholde de installerte lampene og legge til en gateway for å oppleve alle fordelene ved et skybasert system. Det er den beste måten å ta belysningsløsningene dine til neste nivå.

Fordeler

  • Enkel å installere og sette opp

  • Forbedret energisparing og lettvinthet takket være avansert lysstyring

Funksjoner

  • Perfekt ettermontering av nettspenning til GU10-halogenpærer

  • Produktlevetid på opptil 25 000 timer

Bruksområder

  • Hotell og restaurant
  • Butikk
  • Kontorer

Nedlastinger