Philips MASTER VALUE LEDspot MV

En optimal kombinasjon av verdi og ytelse, MASTER Value LEDspot MV passer perfekt for punktbelysning

Produkter

Produkt Sammenlign
3,7
270
3000
GU10
4,9
365
3000
GU10
3,7
270
2200
2700
GU10
-
-
2200
2700
GU10
-
-
2200
2700
GU10
-
-
2700
GU10
-
-
3000
GU10
-
-
4000
GU10

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Fordeler

  • Med MASTER VALUE spotlight opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper

  • Beste etterligning av halogenspotlight for å skape stemning

Funksjoner

  • Dimmeområde

  • Kompatibel med en rekke dimmere

Bruksområder

  • Hotell- og restaurantnæringen
  • Detaljhandel
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhet

  • Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C

  • Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Nedlastinger