Philips MASTER LEDspot LV

Den ideelle løsningen for spotbelysning

Produkter

Produkt Sammenlign
5,8
450
2700
GU5.3
5,8
460
3000
GU5.3
5,8
490
4000
GU5.3
5,8
450
2700
GU5.3
5,8
460
3000
GU5.3
5,8
490
4000
GU5.3
5,8
345
2200
2700
GU5.3
7,5
621
2700
GU5.3

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almennbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompabilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Fordeler

  • Bred kompatibilitet med transformatorer

  • Bred kompatibilitet med transformatorer

Funksjoner

  • Dimmeområde

  • Patentert intelligent driver

Bruksområder

  • Ideell for aksentbelysning i hoteller, sykehus, butikker og museer (f.eks. gulv, heiser, utstillinger)

Advarsler og sikkerhet

  • Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C

  • Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)

Nedlastinger