Philips MASTER LEDspot LV

Spot med høy ytelse for ettermontering av MR16 halogen spots

Produkter

Produkt Sammenlign
7,5
621
2700
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

MASTER LEDspot LV er en ideell ettermonteringsløsning for spotbelysning og gir en intens aksent lysstråle. MASTER LEDspot LV er utviklet for å erstatte halogen eller glødelamper. Den implementerer naturlige farger, gir en koselig og komfortabel atmosfære for boliger, hotell, restaurant og catering, og vektlegger skjønnheten til varer i butikk. Ny, mindre innfatning gir perfekt passform med flertallet av armaturer i et marked med en MR16 GU 5.3 holder. Det benytter ikke bare Philips patenterte løsning for å garantere bredest mulig kompatibilitet med standard 12V halogen elektroniske transformatorer, den leverer også stråleintensitet som tilsvarer halogen MR16-spotlights. Dimfunksjonen gjør det mulig å skape den ønskede atmosfæren, og den fungerer med bredt utvalg av dimmere. Den høye SDCM sikrer bedre fargekonsistens, som opprettholdes over produktets levetid. MASTER LEDspot LV gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnader uten kompromiss på lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og bedriftseiere å oppnå en avkastning på investeringen i løpet av en kort periode.

Fordeler

  • Høy stråleintensitet for aksentbelysning til profesjonelt bruk

  • Sterk lysstyrke opprettholdt over tid

Funksjoner

  • Høy stråleintensitet tilsvarende halogen spotlight

  • Bedre fargegjengivelse med høy CRI-verdi og godt fargesamsvar over tid

Bruksområder

  • Hjem: stue, soverom, gang
  • Hotell- og restaurantnæringen: hotellrom, korridorer, lobby, resepsjon, restaurant, barer, kafeer
  • Butikk: utstillinger, utstillingsmontre, butikker, prøverom, utsjekkingsområder

Nedlastinger