Philips CorePro LEDspot PAR

Den rimelige LEDspot-løsningen

Produkter

Produkt Sammenlign
9
750
2700
E27

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CorePro LEDspot PAR egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødepærer. CorePro LEDspot PAR gir energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med tradisjonelle halogenpærer, og gjør belysningen behagelig for øynene. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer den også vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • Varmhvitt lys

  • opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenpærer

Funksjoner

  • Enkelt bytte

  • Levetid på 15 000 timer

Bruksområder

  • Hoteller, restauranter, barer, kafeer, museer, butikker
  • Lobbyer, korridorer, trappehus, vaskerom, resepsjonsområder, utstillinger, utstillingsmontre

Nedlastinger