Philips Classic LEDspotMV

Klassisk design

Produkter

Produkt Sammenlign
3,5
240
2700
GU10

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Classic LEDspotMV har klassisk design og gir varmt halogenlignende lys og sparer samtidig ca. 90 % av energikostnadene. Det er kompatibelt med de fleste eksisterende armaturer med GU10-holder og er designet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir betydelige energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys

  • Store energibesparelser

Funksjoner

  • Klassisk design

  • Enkel ettermontering

Bruksområder

  • Driftstemperaturen er mellom -20 °C og 45 °C.
  • Kun for bruk i tørre innendørsmiljøer. Kan brukes i de fleste åpne armaturer med GU10-lampehholdere som har tilstrekkelig med plass (10 mm fritt luftrom)
  • Ikke beregnet for bruk med nødbelysningsarmaturer eller nødutgangslys

Nedlastinger